You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Sağlam sabitleme parçalı C- kanal silindir sensörleri

Uzun ömürlü GMR hücreli montajı kolay sensör – düz montaj

  • C- kanala kolay montaj
  • Güçlü gerginlik tahliyesi için gövde sonunda güçlü sabitleme
  • Herhangi bir uygulama için bağlantı ve anahtarlama çıkış çeşitleri
  • Uzun bir sensör ömrü için elektronik GMR hücresi
  • Artık PNP veya NPN PLC’ ler için 2-telli çeşidi de var

C- kanalda düz kafa
Sensör SMC' nin genel C-kanal silindirlerinde kullanılabilir. Sadece 5 mm' lik yüksekliği düz montajı mümkün kılar. Özellikle bu silindir üreticisi kanal silindir-montajı talep eder ve genellikle 2-telli bağlantı yapılır.

Uzun ömür
Sensörler temassız çalışır ve neredeyse hiç bozulmaz. Ömürleri geleneksel reed kontaklardan çok daha uzundur. GMR (giant magneto resistive) hücre ile, sensör silindirin alüminyum duvarının arkasından pistondaki mıknatısı algılar. Bu sayede pahalı tamirler ve duruşlar önlenir.