- moneo IIoT platformu
- tesis içi moneo
Başlarken: on-premises
Kolay yoldan başlamanızı sağlar: başlangıç kitimiz
moneo IIoT Core On-Premises başlangıç kitiyle moneo'yu hızlı ve kolay bir şekilde kullanmaya başlamak için en iyi şekilde hazırlanırsınız. Bu kit sadece gerekli donanımı değil, aynı zamanda ilgili yazılım lisanslarını da içerir, bu sayede sensörlerinizin parametrelerini kolayca ayarlamak, verileri kaydetmek ve görselleştirmek, durum denetimi ve alarm mesajları almak için ideal donanıma sahip olacaksınız.
moneo IIoT Core On-Premises başlangıç kiti, QZ9100 donanım seti ve QM9111 lisans paketinden oluşur.
İsterseniz ideal çözümünüzü kendiniz de yapılandırabilirsiniz.
Adım şeklinde talimatlarımızı kullanın ve hangi yazılım lisanslarını kullanmak istediğinizi ve bunları Appliance donanımı üzerinde mi yoksa sanal çözümümüz olan vAppliance üzerinde mi çalıştırmak istediğinizi kendiniz seçin.
Şimdi başlayın
tesis içi moneo
| Tavsiye edilen donanım* |
|||||
| IIoT Core | IIoT Insights | Yazılım | |||
| moneo IIoT Core | moneo IIoT Core + Insights | ||||
| €5.389,50 (bir kereliktime) 150 veri hakkı dahil |
€5.389,50 + €2.427,10 (bir kerelik) . 150 veri hakkı dahil |
||||
| Pano | Pano | ||||
| Analiz | Analiz | ||||
| Hesaplanan değerler | Hesaplanan değerler | ||||
| Görevler ve biletler | Görevler ve biletler | ||||
| Cihazları yapılandır | Cihazları yapılandır | ||||
| Cihaz yönetimi | Cihaz yönetimi | ||||
| edgeConnect OT/IT | edgeConnect OT/IT | ||||
IIoT Insights |
|||||
| Endüstriyel yapay zeka asistanı | |||||
| moneo Track & Trace | |||||
*Donanım için, yukarıdaki fiyatlara dahil olmayan ek maliyetler oluşur.
1. Adım
Doğru işletim sistemini seçin
moneo kurulumunuzun fiziksel cihazımızda mı yoksa sanal cihazımızda mı çalıştırılması gerektiğine kendiniz karar verin.
Appliance (QHA210 / QHA300)
- moneo IIoT Core Bundle ve modüller için ön kurulumu yapılmış endüstriyel PC
- Üretim ve veri merkezlerinde IT bilgisi olmadan kolay kullanım
- Yeterli işlem gücü ve belleğe sahip güçlü donanım
- Güncelleme yönetimi, yedekleme ve sistem durumu sorguları için Appliance Management System - Cihaz Yönetim Sistemi (AMS)
vAppliance (QVA200)
- Moneo kurulumunuzun hızlı operasyonel kullanılabilirliği
- Mevcut BT altyapınızın kullanımı: sunucu performansı, ağ ve bellek
- Moneo modüllerinin güvenliği ve stabilitesi için optimize edilmiştir
- Uzaktan destek, güncellemeler ve yedekleme için Appliance Management System - Cihaz Yönetim Sistemi (AMS)
3. Adım
moneo IIoT Insights: daha fazla fayda için yazılım eklentisi
- Akıllı ek fonksiyonlar
- Sensör verilerini kullanılabilir bilgilere dönüştürün
- IIoT verilerinden eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde edin
- Bağlı sistemlerin eylemlerini otomatikleştirin
- Üretim verimliliğini artırın ve rekabet avantajı sağlayın