• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo IIoT platformu
  2. Ürünler
  3. moneo IIoT cihazları
  4. moneo configure free

IO-Link sensörlerinizi ve masterlarınızı moneo configure ile ücretsiz olarak yapılandırın

Endüstriyel evrime hızlı ve kolay bir başlangıç yapın! İlk adım, moneo configure free'dir. Bu araç ile üretim tesisinizdeki mevcut IO-Link cihazlarını kolayca yapılandırabilirsiniz - üstelik kullanımı da ücretsiz!

moneo IIoT Core ile üretiminizi dijitalleştirme yolunda bir sonraki adımı atın. Bu yazılım paketi, IO-Link cihazlarınızı yapılandırmanızı sağlarken diğer yenilikçi olanakların da önünü açar.

Moneo neden ücretsiz olarak yapılandırılıyor?

Anında kullanıma hazır – nerede olursanız olun

Kurulum (PCAP-Packet Capture Library  mevcutsa), oturum açma veya lisanslama gerekmez – sıkı BT politikası gereklilikleri olan ve minimum çaba gerektiren ortamlar için idealdir

Ağın genel görünümü

Karmaşık IO-Link ağlarının otomatik olarak taranması, tüm ana cihazlar ve cihazlar hakkında net bir genel bakış sağlar.

Sezgisel görselleştirme

Proses değerleri ve parametrelerin paralel olarak görüntülenmesini sağlayan dinamik kontrol paneli.

Yığın(bulk) işlemleri

Birden fazla IoT ve IO-Link cihazında yazılım güncellemelerini tek seferde yükleyerek veya güvenlik ayarlarını merkezi olarak yapılandırarak önemli ölçüde zaman kazanın.

IO-Link sensörlerinizin gizli fonksiyonlarını keşfedin

IO-Link sensörleri, parametre yazılımı olmadan erişilmesi zor olan birçok fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonları sensörün kendisi üzerinden ayarlamak da zordur.

Yazılımımız, sensörün tüm fonksiyonlarını eksiksiz ve zahmetsizce kullanmaya olanak sağlar.

parametre ayarı için moneo configure free

Dijitalleştirmenin ilk adımlarının ne kadar kolay olabileceğini görün

moneo configure free ile bir dizi IO-Link sensörünü ve masterı üreticiden bağımsız olarak kolayca yapılandırabilirsiniz!

Bu, yalnızca ifm IO-Link masterlarını değil, aynı zamanda diğer üreticilerin ana cihazlarına bağlı sensörleri de (üçüncü taraf masterlar) yapılandırabileceğiniz anlamına gelir.

moneo configure free, mevcut tesislerde ve kurulumlarda parametre ayarı için de kullanılabilir.

Giriş bilgisi veya lisans gerektirmeyen Configure Free, katı BT politikalarının uygulandığı ortamlar için idealdir.

Parametre ayarından daha fazlasını mı istiyorsunuz?

Tek bir yazılım, sayısız seçenek:
parametre ayarından kapsamlı durum izlemeye kadar!

moneo'nun ek fonksiyonlarından yararlanmak ve bir adım daha ileri gitmek için moneo IIoT Core kullanın. IIoT platformumuzun tüm temel fonksiyonlarını bir araya getirir. Örneğin moneo configure ile parametre ayarına ek olarak, kapsamlı durum denetimi, cihaz yönetimi ve veri analizi de sağlar.

Doğrudan entegre edilmiş:
GSDML dosyalarını IO-Link parametrelerini içerecek şekilde genişletmek yeterlidir

moneo configure free'ye doğrudan entegre edilmiştir: GSDML IO-Link parametre ayarı. Bu işlev, ifm ProfiNet masterları kullanıyorsanız, PLC yazılımınızda IO-Link cihazlarının parametrelerini ayarlamanızı kolaylaştırır. GSDML dosyasını IO-Link cihazlarınızın istenen parametreleriyle zahmetsizce genişletin ve PLC aracında görünür hale getirin. Bu olanak, makineyi kurarken size değerli zaman kazandırır.

moneo configure free’yi şimdi alın!

İndirme bölümümüze erişmek için buraya tıklayın