• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo IIoT platformu
  2. Siber güvenlik

Siber güvenlik

Siber güvenlik, sektörlerin güvenli bir şekilde dijitalleştirilmesi için kritik öneme sahiptir. ifm şirketler grubu, sensörden buluta kadar müşteriye özel dijitalleştirme stratejileri için özelleştirilmiş ürünler sunar. Hassas verilerinizin güvenliğini her zaman göz önünde bulundurarak!

ifm, bulut tabanlı uygulamalar için güçlü bir bulut hizmeti sağlayıcısına güveniyor. Güvenlikle ilgili kararlar tutarlı bir şekilde uygulanıyor, izleniyor ve daha da geliştiriliyor. Güvenlik konseptimiz, yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için belirlenmiş standartları temel alır.

Paylaşılan sorumluluklar - moneo Cloud*

ifm'de en yüksek güvenlik standartlarını kullanıyoruz. Ortak sorumluluklar modelimizle dijitalleştirme yolculuğunuzu kolaylaştırıyoruz. İş ortağımızla birlikte, güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilmeniz için yazılımımızın güvenliğini ve çalışmasını sağlıyoruz.

*Bulut aboneliği bölgenizde henüz mevcut olmayabilir.

Paylaşılan sorumluluklar modeli

moneo Cloud* ile moneo on-premises arasındaki farklar

moneo'nun çevrimiçi kullanımı

moneo'yu lokal olarak çalıştırma
Cihaz yönetimi
Sensörlerin parametre ayarları
konnektörler IO-Link, VSE, MQTT, OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, ifm Agent
Veri çıkarma MQTT OPC UA, MQTT, SAP
Görselleştirme ve analiz
Alarmlar ve biletler
Endüstriyel Yapay Zeka Asistanı ve takip ve izleme
remoteConnect ile uzaktan erişim
Yeni fonksiyonlar ve güncellemeler otomatik manuel
Birden fazla konumda basit ölçeklenebilirlik
IT çalışma Hizmet olarak ifm yazılımı
(Microsoft Azure™ alt yapısı)
Müşterinin IT alt yapısı

*Bulut aboneliği bölgenizde henüz mevcut olmayabilir.

Verileriniz için ifm güvenlik konsepti

Daha fazlasını öğrenmek için rakamlara tıklayın


Kendi verileriniz – Kendi malınız

Verilerin sahibi kim?

  • Müşteri, Genel Hüküm ve Koşullara uygun olarak verilerin sahibi olmaya devam eder
  • ifm, gerekirse müşterinin verilerine yalnızca bir işlemci olarak erişir
  • ifm, verilerin işlenmesi için müşterinin talimatlarını takip eder
  • ifm, müşteri̇yi̇ veri̇ yöneti̇mi konusunda destekleyebi̇li̇r
  • Müşteri, moneo Cloud'daki verilerinin sorumluluğunu elinde tutar

Veriler nerede bulunuyor?

  • moneo Cloud'daki veriler, Microsoft tarafından sağlanan veri merkezlerinde saklanır.
  • Microsoft Azure, küresel bir bulut altyapısı sağlayıcısıdır
  • ifm, aşağıdaki veri merkezlerini kullanıyor:
    • Avrupa (Batı Avrupa, Frankfurt)
    • ABD (Doğu ABD, Virginia)
    • Avustralya (Doğu Avustralya, Yeni Güney Galler)
  • Veri merkezleri verilerin depolanmasını ve kullanılabilirliğini sağlar
  • Müşteri, verilerin saklanacağı yeri seçer
  • Yerel mevzuat ve veri koruma gereklilikleri, seçilen konuma bağlıdır

ifm, gerçek ve di̇dijital dünyalar arasında güvenli bir bağlantı oluşturuyor

Uç cihazlarımız hızlı tepki zamanları sağlar ve daha fazla güvenlik önlemi gerektirir. ifm, esneklik ve güvenlik arasında bir denge kurmaya çalışıyor ve aşağıdaki güvenlik önlemlerini uyguluyor:

  • Sadece temel IP portları açığa çıkar
  • Özel yönetim sistemi ile güçlendirilmiş işletim sistemi ortamı
  • TLS güvenlikli iletişim
  • IT ve OT bağlanabilirliği için ayrı arayüzler
  • Kullanıcı hakları yönetimi, yedekleme ve kurtarma dahil standart güvenlik özellikleri

Sertifikalar ve raporlar

Sertifikalı uzmanlığımızla size sadece birinci sınıf ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hak ettiğiniz güveni de sunuyoruz. Sertifikalarımız, sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve sosyal sorumluluğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin.

➜ Raporlar, sertifikalar ve portallar