• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo IIoT platformu
  2. Ürünler
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Track & Trace

moneo Track & Trace

Sadece birkaç tıklama ile üretiminizdeki tüm taşınır malların şeffaflığını ve verimliliğini en üst düzeye çıkarın

Mallarınızın akışıyla ilgili canlı bilgilerden faydalanın. Yer tespiti ve KPI izleme yoluyla darboğazları ve arıza sürelerini önleyin ve proses ve kalite verileri kaydını basitleştirin.

moneo Track & Trace, kullanıcı dostu tasarımı ve sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonu sayesinde hiçbir programlama bilgisi olmadan kullanabileceğiniz basit ve hızlı bir çözüm sunar. Aynı zamanda, BT ortamınızda esnek entegrasyon seçeneklerine sahip olursunuz.

RFID ve kod okuma cihazlarına yönelik tak ve çalıştır çözümümüz, şeffaflığınızı ve verimliliğinizi hemen artırır. Ve bütün bunları PLC'nizde hiçbir karmaşık uygulama veya müdahale olmadan gerçekleştirir.

moneo Track & Trace'in
sizi her gün nasıl destekleyeceğini keşfedin

Vaka çalışması

moneo Track & Trace

Örneğin, Gelen mallar, Üretim ve Deponuz proses adımlarını izlemek için, her biri bir proses değerine sahip dört sensöre ihtiyacınız bulunmaktadır. Sensörlerden gelen değerler her saniye iletilir, böylece sadece veri iletimi için 240 veri hakkı gerekir. Kurallar, KPI ve geçmişi içeren bir istasyonun oluşturulmasında her bir bileşen için 10 veri hakkı tüketilir. Toplam 280 veri hakkı ile komple bir şirket için lojistik prosesi izlenebilir.

Takip ve izleme ortamındaki 20 yıllık deneyimden faydalanın

ifm'de size sadece onlarca yıllık bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şeffaflığınızı ve verimliliğinizi artırmak için tek bir kaynaktan donanım ve yazılım sunuyoruz.

Etiketler ve sensörlerden ağgeçitlerine ve bulutta veya şirket içinde yazılıma kadar - gereksinimleriniz için size eksiksiz çözümler sunuyoruz.

ifm'nin moneo ürününü tercih
eden müşteriler