- moneo IIoT platformu
- Üretim proseslerini geliştirin
- Makine kullanılabilirliğini arttırın
Planlanmamış duruşları önleyin
Ani arıza süreleri gibi plansız durmalar ve makine kurulum süreleri veya proses değişiklikleri gibi planlı kesintiler, verimlilik üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Sensörler, ağ teknolojisi ve moneo gerçek zamanlı bakım teknolojisinin birleşimi sayesinde makinelerinizin kullanılabilirliğini arttırabilirsiniz.
Aynı zamanda sorunsuz bir üretim prosesi sağlar ve malzeme kayıplarını en aza indirirsiniz. Bu sayede, üretiminiz her zaman verimli ve güvenilir olur.
Uygulamada makine kullanılabilirliği - ilham verici kullanım örnekleri
Makine kullanılabilirliğini artırın
Öngörülebilirlik
İşletme kaynaklarınız planlandığı gibi kullanılabilir durumda.
Proses kararlılığı
Çevrim süreleriniz hasarlı makinelerden asla etkilenmez.
Kendi kendini denetleme
Üretim sistemleriniz kalite kusurlarını otomatik olarak algılar ve raporlar.
Tesislerinizi kırmızı bölgeden uzak tutun
Mevcut sistemleri modernize etmeniz veya yeni bir üretim tesisi kurmanız fark etmez, ifm, dijital geleceğe giden yolda size eşlik eder. moneo ve mükemmel uyumlu yazılım ve donanımdan oluşan tak ve çalış çözümlerimizle üretiminizi bir üst seviyeye taşıyın.
Makine durumunu tüm boyutlarda izleyin
VVB3 durum denetimi sensörü ve moneo gibi ifm çözümleri ile makinelerinizin durumunu her zaman kontrol altında tutabilirsiniz. VVB3 sensörü üç eksende titreşimi ve dönmeyen bileşenlerin yüzey sıcaklığını sürekli olarak algılar. Sensör bu verileri, moneo'da izleyebileceğiniz ve örneğin sinyal lambaları aracılığıyla doğrudan üretimde alarm olarak görüntüleyebileceğiniz önemli hayati makine değerlerini belirlemek için kullanır.
Santrifüj pompası
Verilerinizi bilgiye dönüştürün
moneo IIoT platformumuz ile sensörlerinizi ve masterlarınızı kolayca yapılandırabilir, makine ve sensör verilerinizi sorunsuz bir şekilde toplayabilirsiniz. Bu verilerpanolarda görselleştirilebilir, analiz edilebilir ve izlenebilir. moneo, proses sapmaları durumunda sizi bilgilendirir ve zamanında uyarır. Bu sayede, moneo'yu bulutta veya şirket içinde çalıştırmanızdan bağımsız olarak makine kullanılabilirliğini arttırabilir, proses kalitenizi sağlayabilir ve enerji tüketimini optimize edebilirsiniz.
Yaygın hata durumlarını tahmin edin
moneo'daki gerçek zamanlı bakım (RTM) panosu
Gerçek zamanlı bakım, yatak hasarından kaynaklanan arızalara karşı koruma sağlar.
Bilgiden bilgi birikimi üretme ve tahminlerde bulunma
Verilerinizi daha iyi bakım planlaması, makine parçalarının zamanında değiştirilmesi ve hata ve arızaların erken aşamada belirlenip önlenmesi için hedefe yönelik bir şekilde kullanın.
Çevre koşulları ve makinelerin kullanımı değişebileceği için, izleme, ilgili sistemin geçmiş verilerini, yani her makinenin parmak izini temel almalıdır. moneo Endüstriyel Yapay Zeka Asistanımız buna olanak sağlıyor.
Her makinenin parmak izi
Her endüstriyel tesisin kendine özgü bir imzası, yani kendi "parmak izi" vardır:
- Bu nedenle, genel izleme kuralları genellikle uygulanamaz
- İzleme kuralları özelleştirilebilir, basit, kesin ve esnek olmalıdır
Çevre koşulları ve kullanım değişebileceği için, izleme, ilgili sistemin geçmiş verilerini temel almalıdır.
Endüstriyel Yapay Zeka Asistanı hakkında daha fazlasını öğrenin ➜
Başarı hikayeleri
Müşterilerin makine kullanılabilirliğini artırmasına ifm'nin nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.