- moneo IIoT platformu
- Ürünler
- moneo IIoT Core
- moneo IIoT Core deneme sürümü
Verilerinizin tüm gücünü kullanın
moneo IIoT platformunu test edin. 30 gün boyunca ücretsiz.
Deneme sürümüne 4 adımda sahip olun:
- Bağlayıcılığı olmayan ifm hesabınızı oluşturun ve oturum açın
- Deneme sürümünü indirin
- moneo'da, deneme sürümünü etkinleştirmeyi seçin
- Durum denetimi üzerine tıklayın
Gerçek veri kaynaklarının (VSE, IO-Link master) kullanılması, moneo yazılımının gerçekçi koşullar altında test edilmesi için bir ön koşuldur. Sadece bu şekilde moneo'nun üretim proseslerinizi nasıl destekleyebileceği hakkında gerçekçi bir fikir edinebilirsiniz.
➜ moneo IIoT Core test sürümünü indirin
Hiçbir yükümlülük olmadan 30 gün süreyle deneyin.
Avantajlarınız
- Tek bir düğmeye dokunarak dijitalleştirmeyi deneyimleyin
- Fonksiyonların tam sürümünü 30 gün süreyle kullanabilir ve hemen başlayabilirsiniz
- 30 gün dolduktan sonra, tam sürümü satın almak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz
- Tam sürümle hem kendi kurulumunuza, hem de veritabanınıza erişiminiz devam eder