- moneo IIoT platformu
- Ürünler
- moneo IIoT Konnektörleri
- SFI (SAP entegrasyonu)
Shop Floor Integration - Atölye Katı Entegrasyonu (SFI)
Sensörden ERP sistemine
Endüstri 4.0, SAP ile buluşuyor
Sunduğumuz çözümle tesis yönetiminizde devrim yaratın ve manuel çalışmaya elveda deyin.
moneo ile verileriniz güvenli ve kolay erişilebilir bir şekilde saklanır ve bu sayede bilinçli kararlar alabilirsiniz. SAP entegrasyonumuz, özel gereksinimlerinize göre uyarlanmış düzenli izleme sağlar ve hassas bakım planlaması için kapsamlı ölçüm dokümanları oluşturur. Tahmin oyunlarına son!
Önemli SAP dokümanlarını kullanarak ekibinizi sorunsuz bir şekilde entegre edin. Sorunsuz ve optimize edilmiş prosesler için güvenilir ana veri tahsisinin keyfini çıkarın.
Sezgisel SFI çerçevesi ile yeni sensörlerin ve veri kaynaklarının zahmetsizce entegrasyonunu sağlayın. Maliyetli BT hizmetleri veya danışmanlara ihtiyaç duymadan SAP kullanıcılarınıza hassas iş süreçlerini başlatma olanağı verin. SFI ile proseslerinizi optimize edin ve verimliliği artırın.
SFI gerçek zamanlı izleme için kullanım örnekleri
Makine kullanılabilirliğini arttırın
Cihazların ve makinelerin durumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesi
SAP'de otomatik olarak oluşturulan bakım emirleri ve bildirimlerle arızaları ve plansız üretim duruşlarını azaltın, kurulum ve ayar sürelerini kısaltın, şeffaflık ve güvenilirlik yaratın, manuel görevleri önleyin ve bakım planınızı optimize etmeye odaklanın.
Süreç kalitesini koruyun
Yardımcı malzemelerin ve işletme malzemelerinin gerçek zamanlı dolum ve durum izlemesi
SAP'de farklı türde malzeme dokümanlarının (stoktan çekme, malzeme rezervasyonu, vb.) otomatik olarak oluşturulması, üretim red oranlarını ve süreç hatalarını azaltır ve malzeme akışındaki darboğazları ortadan kaldırır.
Enerji tüketimini optimize etme
Gerçek zamanlı kullanım sayacı kaydı ve izleme
Önleyici bakım önlemleri için enerji tüketiminin, işletim sürelerinin veya zımba hareketlerinin SAP'de otomatik olarak kaydedilmesi ve kaydedilmesi. SAP, maksimum sayaç değerlerine ulaşıldığında harekete geçerek ölçüm belgelerini otomatik olarak tetikler ve sorumlu personeli uyarır.
ifm Atölye Katı Entegrasyonu nasıl çalışır?
Shop Floor Integration - Atölye Katı Entegrasyonu'nun (SFI) gücünü deneyimleyin - sadece teknik bir arayüzden daha fazlası, temel prosesleriniz için özelliklerle dolu kapsamlı bir mantık şablonu.
SAP'ye sorunsuz bir şekilde entegre olan SFI, moneo'dan gerçek zamanlı olarak işlenen bilgi alır: SAP sistemi içinde otomatik bakım bildirimleri ve önemli siparişlerin veya belgelerin oluşturulması.
Kesintisiz bir üretim akışı sağlamak için zamanında bakım planlaması ve tam zamanında teslimatlar ile yolunuza devam edin. Atölye Katı Entegrasyonu ile operasyonlarınızı bugün iyileştirin.
ifm atölye katı entegrasyonunun faydaları
Güvenilir
Sertifikalı SAP çözümlerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak sorunsuz birlikte çalışabilirlik sağlar ve operasyonel verimliliği artırır.
Yalın
Sezgizel ve kullanıcı dostu. Çözüm, mevcut işletim ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olarak ek donanım veya yazılım ihtiyacını ortadan kaldırır.
Hızlı
Haftalar ve aylar yerine günler süren projeler. Düşük yatırım, son kullanıcı eğitimi gerekmez, minimum IT kaynağı. Proje uygulamasını önemli ölçüde hızlandırarak şirketlerin daha hızlı bir şekilde fayda elde etmesini sağlar.
Etkin
Altı ile on sekiz ay arasında ortalama yatırım getirisi - bakım personeli için zaman tasarrufu, önlenen arızalar sayesinde maliyet tasarrufu ve yeni makineler ve sensörler devreye alınırken harcanan çabanın azaltılması