- Ürünler
- TS335A
Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS335A
TS-300KEKD05...../US/3D
Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS335A
TS-300KEKD05...../US/3D
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: TS325A Ürün karşılaştırması: TS335A / TS325A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
---|
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B; Çalışma akımı en fazla 10 mA) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Ölçüm aralığı hakkında |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 6 / 18; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D IP 67 T 100 °C X |
---|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 5 / L = 35 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Prob çapı [mm] | 5 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 3 m, Silikon, ekranlı |
---|