Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
- Depo, tank ve borularda hassas ısı ölçümü
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Kelepçe veya koruyucu tüp ile kolay süreç uyumu
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | Ø 5 mm |
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B; Çalışma akımı en fazla 10 mA) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 2500; (sensör gövdesi ve içi arasındaki yalıtım) |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Ölçüm aralığı hakkında |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 4 / 10; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T5 Gc X | |
MTTF [yıl] | 19025,9 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 88,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 5 / L = 40 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | Ø 5 mm |
Prob çapı [mm] | 5 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 3 m, Silikon, ekranlı |
---|