- Ürünler
- TS2251
Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2251
TS-200KCKD6.-...../US/ /V
Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2251
TS-200KCKD6.-...../US/ /V
- Depo, tank ve borularda hassas ısı ölçümü
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Kelepçe veya koruyucu tüp ile kolay süreç uyumu
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
- Basit ve % 100 yalıtımlı M12 konektör bağlantısı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: TS2269 Ürün karşılaştırması: TS2251 / TS2269 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Montaj uzunluğu EL [mm] | 45 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 3 / 10; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 103,6 |
---|---|
Gövde | Ölçme probları |
Boyutlar [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Malzemeler | paslanmaz çelik; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 45 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, FKM |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |