Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2269
TS-200KLKD6-............../US/
Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2269
TS-200KLKD6-............../US/
- Depo, tank ve borularda hassas ısı ölçümü
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Kelepçe veya koruyucu tüp ile kolay süreç uyumu
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
- Basit ve % 100 yalıtımlı M12 konektör bağlantısı
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | Ø 6 mm |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 3 / 10; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 11415,5 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 65,6 |
---|---|
Gövde | Ölçme probları |
Boyutlar [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Malzemeler | paslanmaz çelik |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | Ø 6 mm |
Prob çapı [mm] | 6 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |