- Ürünler
- SF3408
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF3408
SFN12AAC/US-100
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF3408
SFN12AAC/US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SF5700 + E40127 Ürün karşılaştırması: SF3408 / SF5700 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
---|
Uygulama
Ortam | Sıvılar; aşındırıcı ortam |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 5 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0200 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 0...20 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 7 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Malzemeler | PTFE |
Malzeme (ıslak parçalar) | PTFE |
Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |
---|