Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40127
ADAPT /SI/9/ /1/2NPT /TI
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E40127
ADAPT /SI/9/ /1/2NPT /TI
- Konteynerlere ve borulara güvenli akış ve ısı sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sıvı ve gazlara uygundur
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 26 |
---|---|
Malzemeler | titanyum (3.7235) |
Sensör bağlantısı | M18 x 1,5 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/2" NPT |
Daldırma derinliği [mm] | 23; (Ölçme probları SID, SFD, TN) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|