- Ürünler
- RV1024
Milli artımlı enkoder
RV1024
RV-1000-I05/L2
Milli artımlı enkoder
RV1024
RV-1000-I05/L2
- Dönme hızlarının güvenilir algılanması için tanımlanmış atım dizisi
- Hassas konum belirleme ve doğrusal ölçüm için
- Hızlı ve kolay kurulum
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanılmak üzere radyal kablo bağlantısı
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: RV3500 Ürün karşılaştırması: RV1024 / RV3500 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 1000 çözünürlük |
---|---|
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | artımlı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 5 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 120 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | TTL |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 20 |
Anahtarlama frekansı [kHz] | 300 |
A ve B faz farkı [°] | 90 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 1000 çözünürlük |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Maksimum bağıl nem [%] | 98 | |
Koruma | IP 64; (gövdede: IP 67; milde: IP 64) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 190 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 469,6 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 1 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 10 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 20 |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; merkezsel, eksenel olarakta kullanılabilir |
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|