Milli artımlı enkoder
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Milli artımlı enkoder
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
- Dönme hızlarının güvenilir algılanması için tanımlanmış atım dizisi
- Hassas konum belirleme ve doğrusal ölçüm için
- Manyetik algılama prensibi sayesinde yüksek şok ve titreşim direnci
- Çözünürlük 1 ... 10.000
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
Ürün özellikleri
Çözünürlük | 1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük |
---|---|
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Mil tasarımı | yarı mil |
Mil çapı [mm] | 10 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | artımlı |
---|---|
Algılama sistemi | manyetik |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,5 |
Maks. devir(elektriksel) [U/min] | 12000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | HTL/TTL | |
---|---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 50 | |
Anahtarlama frekansı [kHz] | 1000 | |
Fabrika ayarı |
|
|
Kısa devre koruması | evet | |
A ve B faz farkı [°] | 90 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | 0,1 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Çözünürlük; Dönüş yönü; HTL; TTL |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
SIO-Mod | evet |
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...80 | |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (yoğunlaşmaya izin verilmez) | |
Koruma | IP 65; IP 66; (gövdede: IP 67; milde: IP 64) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 292 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 441 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 79,5 | |
Malzemeler | Flanş: Alüminyum; Gövde: paslanmaz çelik (1,4521 / 444); kablo fişi: PA | |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 | |
Maks. başlangıç torku [Nm] | 1 | |
Referans sıcaklığı torku [°C] | 20 | |
Mil tasarımı | yarı mil | |
Mil çapı [mm] | 10 | |
Mil malzemesi |
|
|
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N] | 40 | |
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N] | 60 | |
Sabitleme parçası | Kelepçe flanş |
Elektriksel bağlantı
IO-Link | Kablo: 2 m, Ø 4,9 mm; merkezsel, eksenel olarakta kullanılabilir; 5 x 0,14 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
|
|
---|