- Ürünler
- PP2000
Basınç sensörleri, seramik ölçüm hücreli
PP2000
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
Basınç sensörleri, seramik ölçüm hücreli
PP2000
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: PP2001 Ürün karşılaştırması: PP2000 / PP2001 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
EPS ve IO-Link haberleşmelerini destekler
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1,5 |
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Tepki süresi
Maks. ölçme/gösterge çevrimi [ms] | 200 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | bağlanan sensöre göre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,378 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 100 x 34 x 48 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|