Programlama/gösterge birimi
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
Programlama/gösterge birimi
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
- Basınç sensörlerinin teşhisi ve parametrelendirilmesi için
- Sensörün tip, ölçüm aralığı ve geçerli parametre setinin otomatik olarak tanınması
- Göstergedeki sensörün ölçülen değerinin göstergesi
- Bir sensörün parametre setinin aynı tipteki diğer sensörlere kullanıcı dostu bir şekilde paylaşılması
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 40 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1,5...10; (bağlanan sensöre göre) |
Çıkışlar
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Tepki süresi
Maks. ölçme/gösterge çevrimi [ms] | 200 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | bağlanan sensöre göre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; (vidalı konektörlü cihazlar için) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 229 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 333,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 100 x 34 x 48 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|