- Ürünler
- OT5027
Karşılıklı sensör vericisi
OT5027
OTS-OOKG/6M
Karşılıklı sensör vericisi
OT5027
OTS-OOKG/6M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OT5008 Ürün karşılaştırması: OT5027 / OT5008 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 10 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 524 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Malzemeler | PBT | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|