Karşılıklı sensör vericisi
OT5008
OTS-OOKG/US-100
Karşılıklı sensör vericisi
OT5008
OTS-OOKG/US-100
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
- Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
- Duyarlılığın potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- Çok uzun menzil
- İşletim ve anahtarlama durumu kontrolü için LED gösterge
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...50 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 10 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 524 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1862 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 153 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Malzemeler | PBT | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|