Kapasitif sensör
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
Kapasitif sensör
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
- Metalik olmayan kazan duvarları yoluyla güvenilir seviye tespiti
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanım için özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Kurulum adaptörleri ve kablo bağları ile kolay kurulum
- Anahtarlama durumu göstergesi için açıkça görülebilen LED
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: KQ5100 Ürün karşılaştırması: KQ5012 / KQ5100 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 4,7 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 20 x 7 x 48 |
Uygulama
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için seviye algılama |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 300 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 0,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4,7 |
---|
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -20...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 735 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 32,6 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 20 x 7 x 48 |
Malzemeler | PBT; TPE-U; paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,4 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x MOLEX |