- Ürünler
- IX5008
Yükselen milli vanalar için pozisyon sensörü
IX5008
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M
Yükselen milli vanalar için pozisyon sensörü
IX5008
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IX5010 Ürün karşılaştırması: IX5008 / IX5010 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 3 x nomalde açık |
Boyutlar [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Uygulama
Uygulama | Lineer tek ve çift oturaklı vanalar için konum geribeslemesi; Mutlak mesafe ölçümü; Vana oturmasının izlenmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 42; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 2000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 3 x nomalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum hedef hızı [m/s] | 1 | ||||||||||
Vana hareket mesafesi çözünürlüğü [mm] | 0,2 | ||||||||||
Hedef |
|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | 3 anahtarlama noktası ölçme aralığının içinde serbest tanımlanabilir |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; (sadece vana başlığı ile birlikte takıldığında bu sensör mekanik hasarlara karşı yeterli koruma sağlar) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
---|---|
Malzemeler | PA; TPE; PP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PVC |
---|