Yükselen milli vanalar için pozisyon sensörü
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Yükselen milli vanalar için pozisyon sensörü
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
- Tekli ve çiftli koltuk valfi ve diyafram valfleri için konum bildirimi
- Serbestçe seçilebilir devre çıkışları: Vana açık / kapalı, koltuk kaldırma tertibatı
- Üç ikili atım toplama cihazının yerini alır
- Tüm ölçüm aralığı boyunca 0,2 mm çözünürlük
- Ventil konumlarının basmalı butonlarla programlanması
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 3 x nomalde açık |
Boyutlar [mm] | 65 x 52 x 110 |
Uygulama
Uygulama | Lineer oturaklı vanalar ve diyafram valfleri için konum geribildirimi; Mutlak mesafe ölçümü; Vana oturmasının izlenmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 42; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 2000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 3 x nomalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum hedef hızı [m/s] | 1 | ||||||||||
Vana hareket mesafesi çözünürlüğü [mm] | 0,2 | ||||||||||
Hedef |
|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | 3 anahtarlama noktası ölçme aralığının içinde serbest tanımlanabilir |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; (sadece vana başlığı ile birlikte takıldığında bu sensör mekanik hasarlara karşı yeterli koruma sağlar) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 298 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 217,5 |
---|---|
Montaj şekli | 3-delikli kulakçık |
Boyutlar [mm] | 65 x 52 x 110 |
Malzemeler | PA; TPE; PP; LCP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |