- Ürünler
- ID000A
İndüktif sensör
ID000A
IDE2060-FBOA/3D
İndüktif sensör
ID000A
IDE2060-FBOA/3D
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: ID002A Ürün karşılaştırması: ID000A / ID002A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 40 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200; (350 (...50 °C); tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: 250 (...80 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100; (350 (...50 °C); tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: 250 (...80 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 4 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 4 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 60 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 60 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...48,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tD A22 IP65 T90°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,465 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 40 |
Malzemeler | PPE |
Kablo rekoru için sıkıştırma torku [Nm] | 3,5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen; Sigortanın yeri tehlikeli bölge dışında olmalıdır. |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 5,5...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|