İndüktif sensör
ID002A
IDE2060-FBOA/3D
İndüktif sensör
ID002A
IDE2060-FBOA/3D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Çok uzun algı menzili ve geniş aktif sensör yüzeyi
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- Birleştirilmiş AA/DA çıktısı ve iki telli teknoloji
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 42 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) | |
---|---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6 | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6,5 | |
Minimum yük akımı [mA] | 5 | |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 | |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 4 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 4 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Kısa devre koruması | hayır | |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 60 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 60 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...48,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [yıl] | 454 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 510 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 42 |
Malzemeler | PPE değiştirilmiş; PA |
Sıkıştırma torku [Nm] | vidalı gövde: 0,9 Nm; Vidalar: 4 Nm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen; Sigortanın yeri tehlikeli bölge dışında olmalıdır. |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 0,34...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 5...9 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|