- Ürünler
- EC2119
Yön bulma ve radyo için ortak anten
EC2119
GSM/UMTS/HSPA/GPS Antenna
Yön bulma ve radyo için ortak anten
EC2119
GSM/UMTS/HSPA/GPS Antenna
- GPS verilerinin alımı ve mobil ağlarda iletişim için
- entegre edilmiş amplifikatör ile
- Taşınabilir makinelerde kullanmak için sağlam tasarım
- Taşıtlar ve hareketli makinelerde tavana kurulum için yassı gövde
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: EC3158 Ürün karşılaştırması: EC2119 / EC3158 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | GPS bağlantısının dahili kablosu ile |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 151,5 |
---|---|
Montaj şekli | Gewinde |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 5 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - GPS
Kablo: 3 m | |
Soketli: 1 x FAKRA |
Elektriksel bağlantı - GSM
Kablo: 3 m | |
Soketli: 1 x FAKRA |