Yön bulma ve radyo için ortak anten
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Yön bulma ve radyo için ortak anten
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Elektriksel özellikleri
Akım tüketimi [mA] | < 24 |
---|
Arabirimler
Frekans bandı | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arayüzlerle ilgili not |
|
Frekans bandı | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 6K6 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 366 |
---|---|
Montaj şekli | Gewinde |
Boyutlar [mm] | 80 x 124 x 31 |
Malzemeler | PC siyah |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 5 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - GPS
Kablo: 3 m | |
Soketli: 1 x FAKRA |
Elektriksel bağlantı - GSM
Kablo: 3 m | |
Soketli: 1 x FAKRA |