pals bölücü
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
pals bölücü
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
- Hızlı sinyal önişleme yoluyla maliyet tasarrufu mümkün
- Ayarlanabilir bölme faktörü
- Geniş voltaj aralığı
- TTL'den HTL sinyallerine güvenilir sinyal dönüşümü
- Hızlı ve zamandan tasarruf sağlayan ray kurulumu
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 388 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 166 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 98 x 71 x 59 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|