pals bölücü
E80100
PULSE DIVIDER/10:1
pals bölücü
E80100
PULSE DIVIDER/10:1
- Hızlı sinyal önişleme yoluyla maliyet tasarrufu mümkün
- Geniş voltaj aralığı
- TTL'den HTL sinyallerine güvenilir sinyal dönüşümü
- Hızlı ve zamandan tasarruf sağlayan ray kurulumu
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Boyutlar [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Uygulama
Uygulama | hızlı pals dizilerini kontrol monitörü veya yavaş PLC girişlerinin ayarlanmış aralığına uyarlar; ortalama; Giriş/Çıkış pals oranı 10:1 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 13 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 96 x 28 x 42 |
Malzemeler | Plastik |