DIN ray adaptörü
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
DIN ray adaptörü
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- IO-Link masterlarının, Ethernet anahtarlarının ve Giriş/Çıkış modüllerinin DIN rayına aktarılması
- Çeşitli modül boyutları için komple montaj seti
- Basit, hızlı ve titreşime dayanıklı montaj
- Zorlu ortamlar için sağlam tasarım
- Doğrudan makineye veya kontrol kabinine kurulum için
Uygulama
Dizayn | DIN ray montajı için, örn. IO-Link master 8-Port |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 103,8 |
---|---|
Montaj şekli | DIN raya motaj |
Boyutlar [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Malzemeler | DIN ray adaptörü: PC/ABS; dişli rakor: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|