- Ürünler
- E70498
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70498
FC Splitter 2m
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70498
FC Splitter 2m
- AS arayüzü yassı kablodan yuvarlak kabloya geçiş için
- AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70598 Ürün karşılaştırması: E70498 / E70598 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Yassı kablodan yuvarlak kabloya geçiş |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 84 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 39,7 x 18,6 x 39,6 |
Malzemeler | PA 6 güçlendirilmiş fiber; yuvarlak kablo: PUR; Damar izalasyonu: PVC |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,65 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m; 2 x 0,34 mm² |