- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E70598
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70598
FC Splitter AS-i 2 m UL
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70598
FC Splitter AS-i 2 m UL
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 108,1 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PBT / PC; vida: paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,65 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|