- Ürünler
- E70481
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70481
FC Splitter ASi/AUX 1m M12
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70481
FC Splitter ASi/AUX 1m M12
- AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
- AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70582 Ürün karşılaştırması: E70481 / E70582 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | AS-i voltajı ve harici 24 V besleme geriliminin M12 sokete dağıtımı |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 69 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 40 x 19 x 35 |
Malzemeler | Gövde: PA 6 güçlendirilmiş fiber; Konektör: PUR |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,65 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 1 m |
---|---|
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A |