- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E70582
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
- AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Uygulama | AS-i voltajı ve harici 24 V besleme geriliminin M12 sokete dağıtımı |
---|
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i; (24V) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 89 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PBT / PC |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1,65 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Soketli: M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Sıkıştırma torku: ...1,65 Nm |