- Ürünler
- E70381
AS-Interface yassı kablo dağıtıcı
E70381
FC SPLITTER
AS-Interface yassı kablo dağıtıcı
E70381
FC SPLITTER
- AS-i geriliminin veya harici 24 V kaynağının güvenilir dağıtımı
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70581 Ürün karşılaştırması: E70381 / E70581 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 29 |
---|---|
Malzemeler | PA 6 güçlendirilmiş fiber |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,65 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |