- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E70581
AS-Interface yassı kablo dağıtıcı
E70581
FC Splitter AS-i UL
AS-Interface yassı kablo dağıtıcı
E70581
FC Splitter AS-i UL
- AS-i geriliminin veya harici 24 V kaynağının güvenilir dağıtımı
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 8 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 49,6 |
---|---|
Malzemeler | PBT; vida: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); bağlantı pinleri: altın kaplamalı |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1,65; (Vida) |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |