- Ürünler
- E70177
Kablolanabilir soket
E70177
SDOAL070PLSFKPG
Kablolanabilir soket
E70177
SDOAL070PLSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11043 Ürün karşılaştırması: E70177 / E11043 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x Rd24, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|