Kablolanabilir soket
E11043
SDOAL070PLSFKPG
Kablolanabilir soket
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 43,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Malzemeler | PBT |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x Rd24, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|