Ürün özellikleri |
Giriş ve çıkış sayısı |
Dijital çıktıların sayısı: 1 |
Uygulama |
Sistem |
Altın kaplamalı kontaklar |
Uygulama |
var olan IO-Link sistemlerinin iyileştirilmesi için; IO-Link özelliği olmayan sistemler için |
Elektriksel özellikleri |
Çalışma gerilimi [V] |
18...30 DC; (master tarafında; Kontrol cihazı / sistem üzerinde: 20...30 DC) |
Nominal gerilim DC [V] |
24 |
Akım tüketimi [mA] |
< 17; (iki yan ) |
Koruma sınıfı |
III |
Ters polarite koruması |
evet; (master tarafında) |
Açılışta gecikme süresi [s] |
< 2; (haberleşme için ; tepki süresi anahtarlama sinyali: IO-Link özellikli proses çevrim zamanı eklenmiş cevap süresi cihazı) |
Girişler / Çıkışlar |
Toplam giriş ve çıkış sayısı |
1; (Kontrol cihazı / sistem üzerinde) |
Giriş ve çıkış sayısı |
Dijital çıktıların sayısı: 1 |
Çıkışlar |
Çıkış sinyali |
anahtarlama sinyali; IO-Link |
Elektriksel yapı |
NPN |
Dijital çıktıların sayısı |
1 |
Çıkış fonksiyonu |
Normalde açık / kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] |
2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] |
200 |
Kısa devre korumasının cinsi |
çıkış tarama |
Kısa devre koruması |
evet |
Aşırı yük koruması |
evet |
Arabirimler |
Haberleşme arayüzü |
IO-Link |
Desteklenen DeviceIDler |
Çalışma şekli |
DeviceID |
Varsayılan |
1107 |
|
IO-Link Device |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Unterstützte Masterportklasse |
A |
Aktarım türü |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu |
1.1 |
SDCI standart |
IEC 61131-9 |
Profil |
Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO-Mod |
evet |
Min. işlem döngü süresi [ms] |
4,2 |
IO-Link Master |
Arayüzlerle ilgili not |
bağlantı IO-Link cihazlar |
|
Unterstützte Masterportklasse |
A / B |
Aktarım türü |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu |
1.0; 1.1 |
SDCI standart |
IEC 61131-9 |
Çalışma Koşulları |
Çalışma sıcaklığı [°C] |
-25...60 |
Depolama sıcaklığı [°C] |
-25...70 |
Koruma |
IP 67 |
Testler / Onaylar |
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
plastik veya açık metal tanklarda |
|
Şok dayanımı |
DIN EN 60068-2-27 |
15 g (6 ms) |
|
Titreşim dayanımı |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
MTTF [yıl] |
307 |
UL onayı |
Dosya numarası UL |
E205959 |
|
Mekanik özellikleri |
Ağırlık [g] |
89 |
Malzemeler |
paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); pirinç (2.0401); PBT; PA; Conta: FKM; |
Gösterge / Kontroller |
Gösterge |
Anahtarlama çıkışı |
1 x LED, sarı |
Çalışma |
1 x LED, yeşil |
IO-Link |
1 x LED, sarı |
|
Aksesuarlar |
Aksesuar gereklidir |
|
Açıklamalar |
Açıklamalar |
Maksimum kablo boyu bilgileri için lütfen kullanma talimatlarına bakınız. |
Teknik veri sayfasındaki ve kullanma talimatlarındaki fonksiyonları sağlayabilmek için alttaki konunun kullanımı kaçınılmazdır: EVC843 |
|
Paket miktarı |
1 adet |