- Ürünler
- E36020
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E37630 veya E35020 Ürün karşılaştırması: E36020 / E37630 / E35020 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 182 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,141 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | Ø 8 mm |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|