You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Cihaz koruma
  4. Sıcaklık sensörleri için termoveller
  5. E35020

Sıcaklık sensörü için termo tüp

E35020

THERMOWELL D10/G1/2/L=200

Sıcaklık sensörü için termo tüp

E35020

THERMOWELL D10/G1/2/L=200

  • Agresif malzeme ve yüksek akış hızlarına karşı güvenilir koruma
  • İşleyen süreç sırasında ısı sensörünün değişimini mümkün kılar
  • Yüksek basınç direnci
  • Adaptör ile basit proses bağlantısı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dizayn Sıcaklık sensörleri için EL = 200 mm
Dayanma basıncı [bar] 16
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] 182
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 161,5
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı G 1/2 Ø 10 mm
Proses bağlantısı G 1/2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet