- Ürünler
- E30405
Basınç sensörleri için öğretme butonu
E30405
TEACH BUTTON
Basınç sensörleri için öğretme butonu
E30405
TEACH BUTTON
- Basınç sensörlerinin kolay anahtarlama noktası ayarı için
- Kullanıcı dostu, butonlu sezgisel çalışma
- Kolayca görülen optik geri bildirim
- Denenmiş ve kontrol edilmiş M12 konektör üzerinden bağlantı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: PP2001 Ürün karşılaştırması: E30405 / PP2001 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | sensörler için PP0xE, PP052x, PP755x, bellek fişi için E30398 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 40 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 220,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Açıklamalar
Notlar | Üretimi devam etmiyor |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,9 m, PUR |
---|