- Ürünler
- E30109
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E30108 Ürün karşılaştırması: E30109 / E30108 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için Ø 6 mm |
---|---|
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Dayanma basıncı [bar] | 160 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
---|---|
Sensör bağlantısı | Ø 6 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|