Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30108
WELDING ADAPTER D6
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30108
WELDING ADAPTER D6
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
- Sensör daldırma derinliğinin kolay ayarı
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için Ø 6 mm |
---|---|
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Dayanma basıncı [bar] | 160 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 63 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Ø 6 mm |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 24,7 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|