- Ürünler
- E20766
Fiber optik cisimden yansımalı sensör için algılama ucu
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Fiber optik cisimden yansımalı sensör için algılama ucu
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20765 Ürün karşılaştırması: E20766 / E20765 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 25 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 45 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,007 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M5 |
Boy [mm] | yapılandırılabilir |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|