Fiber optik cisimden yansımalı sensör için algılama ucu
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Fiber optik cisimden yansımalı sensör için algılama ucu
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Kısa menzilde kullanım için
- Bir makarada tedarik edilen fiber optik bağlantısı için kablolu algılama kafası
- Fiber optiklerin hızlı ve kolay kurulumu
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 55 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 110 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 235 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 16,2 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M8 |
Boy [mm] | yapılandırılabilir |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 2 x 1,5 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|