- Ürünler
- E20499
Fiber optik karşılıklı sensör
E20499
FE-00-M-V-E3/1M
Fiber optik karşılıklı sensör
E20499
FE-00-M-V-E3/1M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20492 Ürün karşılaştırması: E20499 / E20492 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...150 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 3 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10 |
Boy [mm] | 1000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Metal silikon |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|