Fiber optik karşılıklı sensör
E20492
FE-00-M-V-E3
Fiber optik karşılıklı sensör
E20492
FE-00-M-V-E3
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 150 C'ye kadar kullanıma yönelik metal silikon kaplama
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|---|
Uygulama | Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 1200 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 400 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...150 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 95,5 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu çapı [mm] | 3 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10 |
Boy [mm] | 600 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | Metal silikon |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|