- Ürünler
- E20496
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20421 Ürün karşılaştırması: E20496 / E20421 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Boy [mm] | 4000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|