Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20421
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20421
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere alüminyum kılıf
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
Uygulama
Uygulama | Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım |
---|
İzleme aralığı
Silindirik açıklık açısı [°] | 68 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 81 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Boy [mm] | 1800 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30; (sabit kurulum için) |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|